TPS62260EVM-229

TPS62260 6V 输入、1.2V 输出、0.6A 评估模块

TPS62260EVM-229

立即订购

概述

The TPS62260EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62260 2.25 MHz, 600 mA step-down converter in 2x2SON/TSOT-23 package.

特性
  • High Efficiency Step Down Converter
  • Output Current up to 600 mA
  • Wide VIN Range from 2.0 V to 6 V for Li-Ion Batteries with Extended Voltage Range
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
  • Typ. 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Softstart
  • Voltage Positioning at Light Loads
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器 TPS62261 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62262 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62260EVM-229 — TPS62260 6V 输入、1.2V 输出、0.6A 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC134.ZIP (106 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS62260EVM-229 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS6226x 2.25-MHz 600-mA Step Down Converter in 2 x 2 WSON and SOT Package 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 2015年 7月 30日
EVM 用户指南 TPS622x0EVM-229 2007年 7月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频