TPS62410Q1-EVM
TPS62410-Q1 3.6V 双路降压转换器评估模块
TPS62410Q1-EVM
概述
德州仪器 (TI) 的 TPS62410Q1-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS62410-Q1(双路直流到直流降压转换器)的操作和性能。
特性
- 双路降压转换器
- 输入电压范围:2.5V 至 6V
- 输出电流限制:2 x 800mA
- 固定开关频率:2.25MHz
- 轻负载电流下的省电模式
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | TPS62410-Q1 Evaluation Module for 3.6 V Dual Step-Down | 2016年 10月 5日 | |||
证书 | TPS62410Q1-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |