TPS62745EVM-622
超低 Iq、宽输入电压降压转换器评估模块
TPS62745EVM-622
概述
TPS62745EVM-622 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62745 的操作和功能。此 EVM 可将 3.3V 至 10V 的输入电压转换为 1.8V 至 3.3V 的稳压输出电压,输出电流最高为 300mA。TPS62745 还包含一个集成式输入电压开关,用于连接 VIN_SW 引脚与输入端,或将其断开。TPS627450 具有 500nA 的超低静态电流。
特性
- 输入电压范围:3.3V 至 10V
- 典型值500nA 静态电流
- 集成输入电压开关
- 输出电流高达 300mA
- 负载电流大于 15µA 时,效率高达 90%
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS62745 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-23 | |
| 证书 | TPS62745EVM-622 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |