TPS62840-1YBGEVM56
60nA IQ、WCSP 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)
TPS62840-1YBGEVM56
概述
TPS62840-1YBGEVM056 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS6284XYBG 系列 750mA 降压转换器,后者具有 60nA IQ,采用具有 0.4mm 间距的小型 1.5mm x 1mm WCSP 封装。此 EVM 包含两个独立电路,可在 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压下产生 0.8V 至 3.3V 的输出电压,最大解决方案高度仅为 1mm。TPS6284XYBG 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗超低的系统(例如可穿戴设备、楼宇自动化和物联网 (IoT))提供较长的电池寿命。
特性
- 输入电压范围为 1.8V 至 6.5V
- 输出电流为 750mA
- 静态电流为 60nA
- 采用 1.5 x 2.0mm² WCSP 封装
- 最大解决方案高度为 1mm
- 两个独立电路,可支持一定范围的输出电压(0.8V 至 3.3V)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS62840-1YBGEVM56 User's Guide | 2019-5-24 | |||
| 证书 | TPS62840-1YBGEVM56 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-3-29 |