TPS62841-2EVM123
TPS62841 和 TPS62842 60nA IQ、DGR 封装、750mA 降压转换器评估模块(2 电路)
TPS62841-2EVM123
概述
TPS62841-2EVM123 评估模块 (EVM) 便于评估具有 60nA IQ、采用高热性能 HVSSOP 封装的 TPS6284XDGR 750mA 降压转换器。EVM 包含 2 个独立电路,在 1.8V 至 6.5V 的更高输入电压下,可产生 0.8V 至 3.6V 的输出电压。由于具有极低的 IQ,TPS6284XDGR 可使具备极低电流消耗状态的系统(例如楼宇自动化、计量和物联网 (IoT))中所用的电池使用寿命持久。
特性
- 输入电压范围为 1.8V 至 6.5V
- 输出电流为 750mA
- 静态电流为 60nA
- 采用热增强型 HVSSOP 封装
- 两个独立电路,可支持一定范围的输出电压(0.8V 至 3.6V)
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS62841-2EVM123 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-7-15 |