TPS62902EVM-069
采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17V 输入电压、2A、低 IQ 降压转换器评估模块
TPS62902EVM-069
概述
TPS62902EVM-069 (BSR069-002) 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62902 2A 降压转换器,后者采用小型 1.5mm x 2mm QFN 封装。此 EVM 的输出电压为 1.8V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS62902 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池组的任何应用。
特性
- 4µA IQ
- 1.5mm x 2mm QFN 封装
- 17V 输入电压范围
- 1.8V 输出电压
- 2A 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62902EVM-069 — 采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 17V 输入电压、2A、低 IQ 降压转换器评估模块
TI.com 上无现货
设计文件
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS6290x 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 10月 11日 | |
证书 | TPS62902EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 12月 15日 |