TPS629211-Q1EVM
TPS629211-Q1 采用 SOT-583 封装的 3V 至 10V 输入、1A 低 IQ 降压转换器评估模块
TPS629211-Q1EVM
概述
TPS629211-Q1EVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS629211-Q1 1A 降压转换器,后者采用小型 SOT-583 封装。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压范围为 3V 至 10V。TPS629211-Q1 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及输入电压低于 10V 或使用 1 至 4 芯锂电池包的任何应用。
特性
- 4µA IQ
- SOT-583 封装
- 3V 至 10V 输入电压范围
- 3.3V 输出电压
- 1A 输出电流
DC/DC converters
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS629211-Q1 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-10-3 | |
| 证书 | TPS629211-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-12-16 |