TPS62A01APEVM-018

TPS62A01A 评估模块

TPS62A01APEVM-018

立即订购

概述

TPS62A0xPEVM-018 和 TPS62A0xAPEVM-018 有助于评估采用 2.9mm × 2.8mm SOT23-6 封装的 TPS62A0xP 和 TPS62A0xAP 系列 1A 和 2A 降压转换器。此评估模块可将 2.5V 转换为 5.5V 输入电压,从而保持所需的输出电压调节效果。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 输出电流为 2A
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • <23uA 静态电流
  • 反馈精度为 1%(0ᵒC 和 125ᵒC 之间)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62A01A 具有强制脉宽调制的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A01APEVM-018 — TPS62A01A evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS62A0xPEVM-018 和 TPS62A0xAPEVM-018 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 10日
证书 TPS62A01APEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 11月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频