TPS630240EVM-553

TPS63024 降压/升压稳压器评估模块

TPS630240EVM-553

立即订购

概述

TPS63024xEVM-553 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS63024 器件系列,即 2.5MHz(典型值)完全集成式降压/升压转换器。

TPS63024x 器件是采用降压/升压拓扑的高效率、低静态电流器件。它们适用于输入电压可能高于或低于输出电压的应用。输出电流可高达 1.5A。

特性
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 在输入电压范围内可提供 1.5A 输出电流
  • 在降压和升压模式下效率高达 95%
  • 2.5MHz 典型开关频率
  • 35µA 运行静态电流
DC/DC converters
TPS63024 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630241 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器 TPS630242 高效 1.5A 单电感器降压/升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS630240EVM-553 — TPS63024 降压/升压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS630240EVM-553 TPS63024 降压/升压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS630240EVM-553 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 TPS63024xEVM-553 User's Guide 2014-11-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频