TPS63030EVM-417
TPS63030 5.5V 输入、3.3V 输出、0.5A 评估模块
TPS63030EVM-417
概述
TPS63010EVM-417 简化了 TPS63010 高效率、单电感器降压升压转换器的评估过程。TPS63030 可以调节恒定输出电压并在降压或升压模式中工作。
特性
- 效率:96%(最大值)
- 输入电压:1.8V 至 5.5V
- 输出电压:1.2V 至 5.5V
- 输出电流:在降压模式中,电压为 3.3V 时为 0.6A(最大值)
- 输出电流:在升压模式中,电压为 3.3V 时为 0.4A(最大值)
- 静态电流:50µA(最大值)
- 开关频率:2.4MHz
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS63030 Evaluation Module User’s Guide | 2008-12-3 | |||
| 证书 | TPS63030EVM-417 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |