TPS63030EVM-658
TPS63030 降压/升压单 LED 驱动器评估模块
TPS63030EVM-658
概述
德州仪器 (TI) TPS63030EVM-658 评估板包含一个 TPS63030 升降压转换器集成电路 (IC)、各种支持组件以及一个白光发光二极管 (WLED)。该 EVM 旨在为典型 WLED 应用中的 TPS63030 评估提供支持。本用户指南主要介绍 TPS 63030EVM-658 评估板 (EVM) 的特性、工作与使用。该 EVM 包含 TI TPS63030 升降压转换器,采用外部组件配置,可调节通过 WLED 的电流。本用户指南涵盖 EVM 规范、推荐测试设置、测试结果、材料清单以及原理图。
特性
- Up to 96% Efficiency
- 800-mA Output Current at 3.3V in Step Down Mode (VIN = 3.6V to 5.5V)v
- Up to 500-mA Output Current at 3.3V in Boost Mode (VIN > 2.4V)
- Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
- Device Quiescent Current less than 50µA
- Input Voltage Range: 1.8V to 5.5V
- Fixed and Adjustable Output Voltage Options from 1.2V to 5.5V
- Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
- Forced Fixed Frequency Operation and Synchronization Possible
- Load Disconnect During Shutdown
- Over-Temperature Protection
- Available in Small 2,5-mm × 2,5-mm, QFN-10 Package
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS63030EVM-658 User's Guide (Rev. A) | 2019年 7月 18日 | |||
数据表 | TPS6303x High Efficiency Single Inductor Buck-Boost Converter With 1-A Switches 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 2020年 3月 30日 | |||
证书 | TPS63030EVM-658 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |