TPS65001EVM-453

TPS65001EVM-453 评估模块

TPS65001EVM-453

立即订购

概述

The TPS65001EVM-453 facilitates evalvation of the TPS65001 power management IC for portable device applications. The TPS65001 contains one DC/DC switcher, 2 low-dropout (LDO) regulators, and a Spread Spectrum Clock (SSC) to supress EMI noise. It is powered from a 2V to 6V source. The TPS65001 also contains a supply voltage supervisor (SVS) for reset management.

多通道 IC (PMIC)
TPS65001 采用 2.25MHz 降压转换器且具有双通道 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65001EVM-453 — TPS65001EVM-453 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65001EVM-453 TPS65001EVM-453 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS65001EVM-453 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Using the TPS65001 EVM 2009-8-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持