TPS65133EVM-699
TPS65133 +/-5V 分离轨转换器评估模块
TPS65133EVM-699
概述
TPS65133 EVM 旨在评估该器件驱动需要正负电源轨的 LCD 显示屏的能力。TPS65133 还可用作运算放大器或其他需要类似正负电源的器件的通用 ±5V 电源。该器件集成了一个升压转换器和一个适用于电池供电产品的反相降压/升压转换器。此 EVM 包含所有连接器和跳线,用于根据可能情况供电、操作和加载 TPS65133。
特性
- 固定 ±5.0 V 输出电压
- 1% 的输出电压精度
- 出色的线路和负载瞬态响应
- 2.9V 至 5.0V 输入电压范围
- 来自 VPOS 和 VNEG 的高达 250mA 的输出电流
LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS65133 Evaluation Module | 2015-5-20 | |||
| 证书 | TPS65133EVM-699 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |