TPS65265EVM-705

TPS65265 PMIC 5A、3A、2A 输出电流评估模块

TPS65265EVM-705

立即订购

概述

TPS65265EVM-705 评估模块有助于评估 TPS65265。TPS65265 PMIC 是一种三路 5A/3A/2A 输出电流的同步降压转换器,其工作电压范围为 4.5 至 17V。每次降压的反馈电压基准为 0.6V。每次降压都是独立的,并采用专门的使能和环路补偿。TPS65265 支持 PSM 模式和 FCC 模式。此器件支持 2500kHZ 至 2.3MHZ 的可调 Fsw、可编程的 P-GOOD 延迟时间以及自动加电/断电功能。

特性
  • 支持 5V、12V 和 15V 电源总线
  • 250KHz 至 2.3MHz 的可调时钟频率
  • 外部同步振荡器
  • 针对 buck1、buck2 和 buck3 具有 120° 相位差
  • 支持脉冲跳跃模式 (PSM) 和强制连续电流模式 (FCCM)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS65265 4.5V 至 17V 输入电压、5A/3A/2A 输出电流、三路降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A、3A、2A 输出电流评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 TPS65265 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 3日
证书 TPS65265EVM-705 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频