TPS65279EVM

TPS65279EVM 评估模块

TPS65279EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TPS65279EVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS65279 降压转换器。TPS65279 是一款单片双路同步降压转换器,具有 4.5V 至 18V 的宽工作输入电压范围,涵盖了大多数工作在 5V、9V、12V 或 15V 电源总线或电池上的中间总线电压。

特性
  • 4.5V 至 18V 宽输入电压范围
  • 两个转换器的电流高达 5A
DC/DC converters
TPS65279 4.5V 至 18V 输入、双路 5A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS65279EVM — TPS65279EVM 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS65279EVM TPS65279EVM 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS65279EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 4.5V TO 18V Input, 6A/3.5A Dual Synchronous Step-Down Converter, TPS65279RHHR 2013-8-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频