TPS65910A3EVM-583
TPS65910A3 评估模块
TPS65910A3EVM-583
概述
TPS65910A3EVM-583 是一个独立模块,用于演示集成电源管理 IC 的功能。它使用 USB 转 GPIO 接口卡(不包含在套件中)来控制 TPS65910 器件中的标准 I2C 接口。该模块包含与器件交互的 Windows 兼容软件。该软件是一个简单的图形用户界面 (GUI),可简化 IC 的寄存器访问。该软件 CD 不包含在套件中,可以从 TPS65910 产品文件夹下载设计文件。TPS65910A3EVM-583 板已装配 TPS65910A3A1RSL,该器件专为带有 DDR3 的 AM335x Sitara 处理器而设计。
特性
- 用于处理器内核的 EPC 两路高效降压 DCDC 转换器
- 用于 I/O 电源的一路高效降压 DCDC 转换器
- 一路高效 5V 升压 DCDC 转换器
- 符合 SmartReflex 标准的处理器内核动态电压管理
- 8 个 LDO 稳压器和 1 个 RTC LDO(内部用途)
- 一个高速 I2C 接口,用于通用控制命令
- 一个高速 I2C 接口,用于 SmartReflex (SR) 3 类控制命令
多通道 IC (PMIC)
立即订购并开发
评估板
TPS65910A3EVM-583 — TPS65910A3EVM-583:用于带 DDR3 的 AM335x 的集成电源管理单元评估模块
支持的产品和硬件
TPS65910A3EVM-583 — TPS65910A3EVM-583:用于带 DDR3 的 AM335x 的集成电源管理单元评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS65910 EVM User's Guide (Rev. F) | 2013-4-12 | |||
| 证书 | TPS65910A3EVM-583 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | TPS65910Ax User's Guide for AM335x Processors (Rev. F) | 2017-12-8 |