TPS71401DRVEVM-426

TPS71401DRVEVM-426 评估模块

TPS71401DRVEVM-426

立即订购

概述

TPS71401DRVEVM-426 简化了 TPS71401 10V 的评估过程,它是采用 DRV (2mm x 2mm SON) 封装的单输出 LDO 线性稳压器。

特性
  • 宽输入电压范围:2.5V 至 10V
  • 低静态电流:3.2µA(电流为 80mA 时)
  • 借助任意电容器实现稳定 > 0.47µF
  • 输出电流:80mA
  • 压降电压:415mV(负载电流为 50mA 时)
  • 可调节输出电压(1.2V 至 8.8V)
  • 电流限制
  • 指定结温范围:-40°C 至 +125°C
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS714 80mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 TPS715A 80mA、24V、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS71401DRVEVM-426 — TPS71401DRVEVM-426 评估模块

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 TPS71401DRVEVM-426 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 TPS71401DRVEVM-426 User's Guide 2009年 1月 9日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频