TPS79601DRBEVM
用于 TPS79601 单路输出 LDO 的评估模块
TPS79601DRBEVM
概述
TPS79601DRBEVM 是一块完全组装且经过测试的电路板,用于对采用 DRB (3x3mm SON-8) 封装的 TPS79601 低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器进行评估。
特性
- 具有使能端的 1A 低压降稳压器
- 提供固定输出电压和可调节输出电压两种版本(1.2V 至 5.5V)
- 高 PSRR(频率为 10kHz 时 53dB)
- 快速启动时间 (50µs)
- 借助 1µF 陶瓷电容器实现稳定
- 负载/线路瞬态响应优良
- 3×3 SON PowerPAD™、SOT223-6 和 DDPAK-5 封装
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS79601DRBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS786/795/79601DRB EVM Users Guide (Rev. A) | 2016年 9月 9日 |