TPS7A1901EVM-760
TPS7A19 40V 450mA 低 IQ LDO 线性稳压器评估模块
TPS7A1901EVM-760
概述
TPS7A1901EVM-760 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A19 40V 450mA 高压超低 IQ 低压降稳压器的运行情况和性能。
该 EVM 电路板经过配置,成为适用于需要低 IQ、宽输入电压范围、电压调节的工程应用的参考设计。
特性
- 宽输入电压范围:4V 至 40V
- 输出电流:450mA
- 低静态电流:15uA
- 具有可编程延迟的电源正常指示功能
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7A19 EVM User's Guide | PDF | HTML | 2016-6-20 | ||
| 证书 | TPS7A1901EVM-760 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |