TPS7A52EVM-002
TPS7A52-Q1 2A 低 VIN (1.1V) 低噪声高精度超 LDO 稳压器评估模块
TPS7A52EVM-002
概述
TPS7A52EVM-002 评估模块 (EVM) 专为典型配置而设计,用于评估 TPS7A52-Q1 器件的运行情况和性能。后者是一款汽车级 2A 低压降 (LDO) 稳压器。
该 EVM 电路板被配置为适用于动态负载电流需要高达 2A 的工程应用的参考设计。
特性
- 汽车级
- 高电源纹波抑制:500kHz 时为 40dB
- 输出电压噪声:4.4μVRMS
- 可调软启动浪涌控制
- 开漏电源正常状态 (PG) 输出
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7A52EVM-002 Evaluation Module User's Guide | 2017-3-1 | |||
| 证书 | TPS7A52EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |