TPS7A52EVM-031
TPS7A52 2A 低 VIN (1.1V) 低噪声高精度超 LDO 稳压器评估模块
TPS7A52EVM-031
概述
The TPS7A52 evaluation module (EVM) is designed for a typical configuration to evaluate the operation and performance of the TPS7A52 device, which is a high-accuracy, 2-A, low-VIN, low-VOUT, low-dropout (LDO) voltage regulator.
The EVM circuit board is configured to be a reference design for engineering applications requiring current to a dynamic load of up to 2 A.
特性
- Adjustable output-voltage range: 0.8 V to 5.2 V
- Low dropout: 125 mV (max) at 2 A with BIAS
- Output-voltage noise: 4.4 µVRMS
- Adjustable soft-start in-rush control
线性和低压降 (LDO) 稳压器
立即订购并开发
评估板
TPS7A52EVM-031 — TPS7A52 2A 低 VIN (1.1V) 低噪声高精度超 LDO 稳压器评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS7A52EVM-031 Evaluation Module User's Guide | 2019年 12月 10日 | |||
数据表 | TPS7A52 2-A, High-Accuracy (0.5%), Low-Noise (4.4 µVRMS), LDO Voltage Regulator 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 3月 23日 | |||
数据表 | TPS7A52 2A、高精度 (0.75%)、低噪声 (4.4µVRMS) LDO 稳压器 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 11月 15日 | |
证书 | TPS7A52EVM-031 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 11月 1日 |