TPS7B4250EVM

TPS7B4250QDBVRQ1 跟踪 LDO EVM

TPS7B4250EVM

立即订购

概述

TPS7B4250 是 SOT-23 封装中的单片集成低压差电压跟踪器。旨在提供汽车环境中的非板载传感器。IC 整合了针对过载、过热、反极性以及电池和接地输出短路的保护

当输入电源电压高达 45 V 时,将精确调节为应用于调整输入“ADJ”的基准电压,并将负载调节至 50 mA。

特性
  • 50 mA 输出电流
  • 最大宽输入电压范围为 -20 V 至 45 V
  • 极低输出跟踪容差,最大为 5 mV
  • 150 mV 低压差电压(输出电流 = 10 mA 时)
  • 40 uA 低静态电流(轻负载情况下)
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B4250-Q1 汽车类 50mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7B4250EVM — TPS7B4250QDBVRQ1 跟踪 LDO EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS7B4250 Evaluation Module 2013年 10月 17日
证书 TPS7B4250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 TPS7B4250-Q1 50-mA 40-V Voltage-Tracking LDO With 5-mV Tracking Tolerance 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 2016年 9月 28日
数据表 TPS7B4250-Q1 低压降电压跟踪 LDO 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 8月 4日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频