TPS7H1121EVM-CVAL
TPS7H1121-SP 评估模块
TPS7H1121EVM-CVAL
概述
TPS7H1121EVM-CVAL 演示了单个 TPS7H1121-SP LDO 稳压器的运行。该板提供可用于组装额外元件的空间,以便对定制配置进行测试;它还提供了测试点和 SMA 连接器,以便轻松进行性能验证。
特性
- 输入电压范围:2.25V 至 14V
- 最大输出电流为 2A
- 线路、负载和温度范围内的精度为 ±1.5%
- 外部稳压 5V PGOOD 电源
- 使用 STAB 引脚的可选外部控制环路补偿
线性和低压降 (LDO) 稳压器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS7H1121EVM-CVAL 评估模块 (EVM) (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-7-1 |
| 证书 | TPS7H1121EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024-4-5 |