TPS7H2201EVM-CVAL

适用于 TPS7H2201-SP 1.5V 至 7V 输入、6A 负载开关和电子保险丝的评估模块

TPS7H2201EVM-CVAL

立即订购

概述

TPS7H2201EVM-CVAL 是用于 TPS7H2201-SP 的评估模块 (EVM),提供一个评估电气特性的平台。

TPS7H2201-SP 器件是一款具有可编程压摆率的单通道 6A 负载开关,适用于需要特定上升时间以及可编程电流限制进行保护的应用。此外,TPS7H2201-SP 还具有用于冷备份应用的反向电流保护功能以及可编程故障计时器。此器件包括一个 P 沟道 MOSFET,可在 1.5V 至 7V 的输入电压范围内运行并可支持 6A 的最大持续电流。此开关由一个开关输入 (EN) 控制,该输入能够直接连接至低电压控制信号。

特性
  • 通过该板对 TPS7H2201-SP 进行完整电气评估
  • 双板可用于测试冗余应用
电子保险丝(集成热插拔)
TPS7H2201-SP Radiation-hardened, QML-P and QML-V, 1.5V to 7V input 6A eFuse
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H2201EVM-CVAL — TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-070001 具有用于 OCP 的冗余电子保险丝输入的 3V 至 7V 输入电压航天级负载点 (POL) 参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H2201EVM-CVAL TPS7H2201-SP evaluation module for 1.5-V to 7-V input, 6-A load switch and eFuse

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-070001 具有用于 OCP 的冗余电子保险丝输入的 3V 至 7V 输入电压航天级负载点 (POL) 参考设计
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H2201EVM-CVAL Evaluation Module (EVM) User's Guide 2018-9-12
证书 TPS7H2201EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频