TPS7H4102EVM

TPS7H4102 评估模块

TPS7H4102EVM

立即订购

概述

TPS7H4102EVM 评估模块 (EVM) 演示了带独立输出的单个 TPS7H4102- SEP 双通道降压转换器(塑料封装)的运行。该电路板针对 5V 输入进行了优化,具有两个可独立配置的 3A 输出(默认配置中设置为 0.8V 和 1.8V)。

特性
  • 每个通道最大输出电流为 3A(标称值)
  • 在整个线路、温度和 TID 范围内提供精确的 599.48mV ±1% 电压基准
  • 每个通道在相同的开关频率下以 180 度异相运行
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS7H4102-SEP Radiation-tolerant, 3V-to-7V input, 3A per channel dual synchronous step-down converter
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H4102EVM — TPS7H4102-SEP 和 QMLP 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H4102EVM TPS7H4102-SEP 和 QMLP 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H4102EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-1
证书 TPS7H4102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-8-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持