TPS7H6003EVM-CVAL

TPS7H6003 200V、1.5A 和 3A、GaN FET 半桥栅极驱动器评估模块

TPS7H6003EVM-CVAL

立即订购

概述

TPS7H6003 评估模块可接受高达 150V 的输入电压,还可通过驱动 EPC2307 器件来测试 TPS7H6003-SP 的可靠性。默认情况下,该评估模块设置为在 PWM 模式下与 TPS7H6003-SP 器件一起运行。该模式接受一个开关信号的输入,并在内部生成互补信号。

特性
  • 在独立输入模式下提供可选输入互锁保护
  • 分离输出实现可调的导通和关断时间
  • 独立输入模式下的典型传播延迟为 25ns
  • 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流
半桥驱动器
TPS7H6003-SP Radiation-hardened, QML-V, 200V half-bridge GaN gate driver
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS7H6003EVM-CVAL — TPS7H6003 evaluation module for 200-V, 1.5-A and 3-A, GaN FET half-bridge driver

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS7H6003EVM-CVAL TPS7H6003 evaluation module for 200-V, 1.5-A and 3-A, GaN FET half-bridge driver

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS7H60x3EVM-CVAL 和 TPS7H60x5EVM 评估模块 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024-7-24
证书 TPS7H6003EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2023-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频