TPS7H6005EVM
TPS7H6005-SEP 评估模块
TPS7H6005EVM
概述
TPS7H6005 评估模块演示了 TPS7H6005-SEP 栅极驱动器的运行情况。默认情况下,该评估模块设置为在 PWM 模式下与 TPS7H60XX-SP 一起运行。该模式接受一个开关信号的输入,并在内部生成互补信号。这可以更改为器件的 IIM 模式,在该模式下,两个输出彼此独立工作。
特性
- 在独立输入模式下提供可选输入互锁保护
- 分离输出实现可调的导通和关断时间
- 独立输入模式下的典型传播延迟为 25ns
- 1.3A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流
半桥驱动器
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPS7H60x3EVM-CVAL 和 TPS7H60x5EVM 评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 7月 24日 | |
证书 | TPS7H6005EVM EU Declaration of Conformity | 2024年 6月 18日 |