TPS8268180EVM-589
1.6A 完整降压转换器解决方案评估模块
TPS8268180EVM-589
概述
TPS8268180EVM-589 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS8268180 的功能和性能。此 EVM 可将最高 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的调节输出电压,输出电流高达 1.6A。TPS8268180 是完全集成(包括 IC、电感器和电容器)的降压转换器解决方案,支持小于 7 mm² 的解决方案总尺寸。
特性
- 最高 5.5V 的输入电压范围
- 1.8V 输出电压
- 1.6A 输出电流
- 解决方案总尺寸 < 7 mm²
- 解决方案总高度为 1 mm
电源模块(集成电感器)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS82681xxEVM-589 User’s Guide (Rev. A) | 2015年 7月 7日 | |||
证书 | TPS8268180EVM-589 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |