TPS92642EVM-203
TPS92642-Q1 评估模块
TPS92642EVM-203
概述
TPS92642EVM-203 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS92642-Q1 适用于高电流 IR LED 驱动应用的 5.0A 降压开关稳压器的操作和性能。TPS92642-Q1 设计用于控制 IR LED 二极管,具有宽输入电压范围(5.5V 至 36V)、PWM 调光功能、模拟调光功能、输入欠压锁定保护、故障检测、一个内部 5V 稳压器,并包含了一个内部脉冲监测电路,用于限制 PWM 信号的最大脉冲占空比。
特性
- 支持 5.5V 至 40V 输入电压(标称 24V)
- 高达 5.0A 的脉冲电流,精度为 4%
- 精密模拟和 PWM 调光
- LED 短路和开路故障检测和指示
汽车 LED 驱动器
立即订购并开发
评估板
TPS92642EVM-203 — TPS92642-Q1 evaluation module
TPS92642EVM-203 — TPS92642-Q1 evaluation module
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS92642-Q1 评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-11-30 | |
| 证书 | TPS92642EVM-203 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2022-7-28 |