TPSM82866AA0PEVM

TPSM82866A 评估模块

TPSM82866AA0PEVM

立即订购

概述

TPSM82866AA0PEVM 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82866AA0PRCFR,TPSM82866AA0PRCFR 是采用 2.3mm × 3mm x 1.95mm MagPack™ 封装的 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。该 EVM 提供低至 0.6V 的可调节输出电压(精度为 1%),输入电压范围为 2.4V 至 5.5V。TPSM82866A 是高效率、高精度、小尺寸负载点 (POL) 电源解决方案,适用于 FPGA、ASIC、DDR 存储器等内核电源应用;光学模块;医学成像;工业运输;工厂自动化和控制;以及其他空间受限型应用。

特性
  • 具有集成电感器且采用 MagPack 封装的 6A 输出电流电源模块
  • 2.3mm x 3mm 电源模块可提供高度为 1.95mm、总尺寸为 28mm² 的解决方案
  • 出色的热性能 (θJA = 29.7°C/W)
  • 编程的输出电压为 1.2V(完全可调或可从 13 个预设电压中选择 1 个)
电源模块(集成电感器)
TPSM82866A 具有集成电感器的 2.4V 至 5.5V 输入、6A 降压电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM82866AA0PEVM — TPSM82866A 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLVC857.ZIP (2091 KB)

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频