TPSM82902EVM
TPSM82902 具有集成电感器的 2A 降压转换器评估模块
TPSM82902EVM
概述
TPSM82902 评估模块 (EVM) (BSR188-002) 有助于评估 TPSM82902 降压转换器模块,该转换器具有集成电感器并采用小型 3.0mm x 2.8mm MicroSiP™ 封装。该 EVM 使用 2A TPSM82902 在高达 17V 的输入电压下输出 3.3V 的输出电压。
特性
- 4uA Iq
- 解决方案总尺寸为 40mm²
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- 1.8V 输出电压
- 输出电流为 2A
电源模块(集成电感器)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPSM8290x 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022年 5月 26日 | |
证书 | TPSM82902EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 11月 12日 |