TPSM831D31EVM

TPSM831D31 8V 至 14V 输入、双输出、120A + 40A PMBus 电源模块评估模块

TPSM831D31EVM

立即订购

概述

TPSM831D31 评估板用于在输出 A 高达 120A 和输出 B 高达 40A 的电流范围内评估 TPSM831D31 电源模块的运行情况。输入电压范围为 8V 至 14V。输出 A 和输出 B 的输出电压范围均为 0.25V 至 1.52V。利用该评估板可轻松评估 TPSM831D31 的运行情况。

特性
  • 输入电压范围为 8V 至 14V
  • 双输出;输出 A:120A,输出 B:40A
  • 输出电压范围;输出 A 和 B:0.25V 至 1.52V
  • 15mm x 48mm 封装
  • PMBus 可配置
电源模块(集成电感器)
TPSM831D31 具有 AVS 和监控功能的 8V 至 14V 输入、120A + 40A 双输出 PMBus 模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM831D31EVM — TPSM831D31 8V 至 14V 输入、双输出、120A + 40A PMBus 电源模块评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM831D31EVM TPSM831D31 8V 至 14V 输入、双输出、120A + 40A PMBus 电源模块评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPSM831D31EVM User's Guide 2018-8-23
技术文章 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019-2-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频