TPSM846C23EVM-806

TPSM846C23 35A PMBus 电源模块评估模块

TPSM846C23EVM-806

立即订购

概述

TPSM846C23EVM-806 评估板 (EVM) 经过配置,可在高达 35A 的输出电流下评估 TPSM846C23 PMBus 电源模块的运行情况。输入电压范围为 4.5V 至 15V,输出电压范围为 0.35V 至 2.0V。EVM 的 PMBus 接口允许进行电源配置以及监测关键参数,包括输出电压、输出电流和内核温度,以及诸多用户可编程配置选项。此 EVM 具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM846C23 的运行情况。

此 EVM 包括用于连接主机 PC 的 PMBus 连接器。需要 USB 至 GPIO 接口适配器仓体才能对此 EVM 进行编程。USB 至 GPIO 接口仓体将 EVM 连接至计算机 USB 端口,这样 TI 就能够“融合”图形用户界面(GUI),以与 EVM 通信并对其进行控制。

TPSM846C23EVM-806 可以单独订购,也可以作为包含 USB 转 GPIO 接口适配器仓体的套装的一部分订购。

特性
  • 4.5V 至 15V 输入电压范围
  • PMBus 可配置
  • 高达 35A 的输出电流
电源模块(集成电感器)
TPSM846C23 4.5V 至 15V 输入、0.35V 至 2.0V 输出、35A PMBus 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

TPSM846C23EVM-806 + USB-to-GPIO + FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

了解详情

TPSM846C23EVM-806 + USB-to-GPIO + FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

close
Get started with all necessary software and accessories to started development with the TPSM846C23EVM.
评估板

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus 电源模块评估模块

Required
为什么必需? The TPSM846C23EVM-806 evaluation board (EVM) is configured to evaluate the operation of the TPSM846C23 PMBus power module for output currents up to 35 A. The EVM includes a PMBus connector to interface with a host PC.
warning

USB-to-GPIO Interface Adapter also needed for development

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM846C23EVM-806 TPSM846C23 35A PMBus 电源模块评估模块

close
版本: null
发布日期:
应用软件和框架

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — 数字电源软件

Required
为什么必需? This graphical user interface (GUI) allows you to configure and monitor some of our digital power controllers and sequencer or health monitors. The application uses the PMBus protocol to communicate with the device over serial bus by way of a TI USB adapter.
warning

NO

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TPS389006Q1EVM TPS389006 多通道、过压和欠压、I²C 电压监控器评估模块

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER 数字电源软件

close
版本: null
发布日期: 2024-8-23
硬件开发
评估板
TPS389006Q1EVM TPS389006 多通道、过压和欠压、I²C 电压监控器评估模块

仅订购此硬件

评估板

TPSM846C23EVM-806 — TPSM846C23 35A PMBus 电源模块评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM846C23EVM-806 TPSM846C23 35A PMBus 电源模块评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPSM846C23 电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-12
证书 TPSM846C23EVM-806 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

软件开发

应用软件和框架
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER Digital Power 软件

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持