TPSM846C24DEVM-007
TPSM846C24 双路 70A 电源模块评估模块
TPSM846C24DEVM-007
概述
TPSM846C24D 评估板经配置,可针对增大的电流(最高 70A)评估两个并联 TPSM846C24 电源模块的运行。输入电压范围为 4.5V 至 15V。该评估板具有多个测试点和多根跳线,可轻松评估 TPSM846C24 的并联运行。
特性
- 4.5V 至 15V 输入电压范围
- 高达 70A 的输出电流
- 0.5V 至 2.0V 输出电压范围
电源模块(集成电感器)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPSM846C24 两相电源模块评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-7-7 | |
| 证书 | TPSM846C24DEVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |