TPSM863253EVM
TPSM863253 3A Eco-mode 同步降压评估模块
TPSM863253EVM
概述
TPSM863253 评估模块 (EVM) 是一款简单易用型 3A 同步降压模块。这个 EVM 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPSM863253 降压模块。TPSM863253EVM 的输入电压范围为 3V 至 17V(12V 额定电压),在 3A 下可提供 3.3V 的固定输出,它还包括可用于反馈环路测量的交流信号注入端子。
特性
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- 固定 3.3V 输出电压
- 输出电流高达 3A
- ECO 模式
- 快速瞬态响应
- 3.3mm *4mm RDX 封装
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM863253EVM — TPSM863253 具有固定 3.3V VO 的 3A Eco-mode 同步降压模块评估模块
TI.com 上无现货
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM 用户指南 | TPSM863252、TPSM863253 和 TPSM863257 降压转换器模块评估模块 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 28日 | |
证书 | TPSM863253EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 7日 |