TPSM8D6C24EVM-2PH
适用于 TPSM8D6C24 2.95V 至 16V 输入、0.5V 至 3.6V、70A 输出、双相电源模块的评估板
TPSM8D6C24EVM-2PH
概述
TPSM8D6C24EVM-2PH 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM8D6C24 电源模块在双相配置中的运行情况。输入电压范围为 2.95V 至 16V,70A 输出的输出电压为 0.8V。TPSM8D6C24 可通过 PMBus® 接口进行编程和监控。
特性
- 0.8V 的稳压输出且均具有高达 70A 的直流输出电流
- 便捷的测试点,用于探测关键波形
- PMBus 连接器可轻松连接 USB-TO-GPIO
电源模块(集成电感器)
立即订购并开发
评估板
TPSM8D6C24EVM-2PH — TPSM8D6C24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, 0.5-V to 3.6-V, 70-A output, 2-phase power module
TPSM8D6C24EVM-2PH — TPSM8D6C24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, 0.5-V to 3.6-V, 70-A output, 2-phase power module
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPSM8D6C24 两相电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-7-14 | |
| 证书 | TPSM8D6C24EVM-2PH EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-11-29 |