TPSM8D6C24EVM-2V0

适用于 TPSM846D24 2.95V 至 16V 输入、0.8V 和 1.2V 双路输出、35A 输出电流电源模块的评估板

TPSM8D6C24EVM-2V0

立即订购

概述

TPSM8D6C24EVM-2V0 评估模块 (EVM) 用于评估 TPSM8D6C24 电源模块在双输出配置中的运行情况。输入电压范围为 2.95V 至 16V,每个 35A 输出的输出电压分别为 0.8V 和 1.2V。TPSM8D6C24 可通过 PMBus® 接口进行编程和监控。

特性
  • 0.8V 和 1.2V 的稳压输出且均具有高达 35A 的直流输出电流
  • 便捷的测试点,用于探测关键波形
  • PMBus 连接器可轻松连接
    USB 转 GPIO USB 接口适配器 EVM
电源模块(集成电感器)
TPSM8D6C24 2.95V 至 16V 输入、双通道 35A、PMBus® 电源模块
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPSM8D6C24EVM-2V0 — TPSM846D24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, dual 0.8-V and 1.2-V, 35-A outputs, power module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPSM8D6C24EVM-2V0 TPSM846D24 evaluation board 2.95-V to 16-V input, dual 0.8-V and 1.2-V, 35-A outputs, power module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPSM8D6C24EVM-2V0 电源模块评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-14
证书 TPSM8D6C24EVM-2V0 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-10-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持