TRF3711EVM-SW

TRF3711 EVM 软件

TRF3711EVM-SW

下载

概述

TRF3711 安装程序:此文件提供用于加载 GUI 以对 TRF3711 寄存器进行编程的软件安装。

TRF3711 设计包:TRF3711 设计包中包含以下 4 个与评估板相关的文件:

  1. 原理图
  2. BOM
  3. odb 文件
  4. 光绘文件

您可以在 odb 文件中找到布局信息,并可通过位于 www.valor.com 的免费 Valor 视图进行查看。

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

支持软件

TRF3711EVM-SW TRF3711 EVM 软件

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

IQ 解调器
TRF371109 0.3GHz 至 1.7GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器 TRF371125 0.7GHz 至 4.0GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器 TRF371135 1.7 - 6.0GHz 宽带集成直接降压转换接收器
评估板
TRF371135EVM TRF371135EVM 评估模块

TRF3711EVM-SW TRF3711 EVM 软件

close
最新版本
版本: null
发布日期: null
IQ 解调器
TRF371109 0.3GHz 至 1.7GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器 TRF371125 0.7GHz 至 4.0GHz 宽带宽集成式直接降频转换接收器 TRF371135 1.7 - 6.0GHz 宽带集成直接降压转换接收器
评估板
TRF371135EVM TRF371135EVM 评估模块

您可能需要的其他资源

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频