TTC-3P-CC2340-BEACON

TTC HY-234014P Beacon 支持 Ibeacon 和自定义广播协议

TTC-3P-CC2340-BEACON

立即订购

概述

TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 Bluetooth® LE、Wi-Fi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。 
HY-234014P 是一款基于 TI CC2340 的 SimpleLink™ 2.4GHz Beacon 产品,支持低功耗 Bluetooth 5.3。它集成了高性能 ARM Cortex-M0+ 处理器,具有 512KB 闪存、36KB 超低泄漏 SRAM 和板载工业级 48MHz 晶体振荡器。 
此 Beacon 器件可用于资产跟踪、库存管理和工人安全监控。

特性
  • 材质:ABS + PC
  • 芯片:CC2340R21N0RGER                         
  • 尺寸(长*宽*高):  45 x 28 x 7.5mm
  • 颜色: 白色/黑色
  • 电池:CR2032
  • 使用寿命:7 年
  • 安装:  粘性焊盘
  • 防水:IP78
低功耗 2.4GHz 产品
CC2340R5 具有超低待机电流、512kB 闪存和 +8dBm 的蓝牙、Zigbee 和 Thread 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

子卡

HY-234002PC — IoT 通信模块

支持的产品和硬件

HY-234002PC IoT 通信模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

HY-234004IC — 低功耗 Bluetooth LE 模块

支持的产品和硬件

HY-234004IC 低功耗 Bluetooth LE 模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

HY-234004PC — 面向低功耗智能设备和物联网应用的 Bluetooth LE 模块

支持的产品和硬件

HY-234004PC 面向低功耗智能设备和物联网应用的 Bluetooth LE 模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

HY-234005PC — Bluetooth LE 模块

支持的产品和硬件

HY-234005PC Bluetooth LE 模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

HY-234006PC — Bluetooth LE 模块 — 串行端口透明传输模块

支持的产品和硬件

HY-234006PC Bluetooth LE 模块 — 串行端口透明传输模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

HY-234011P — SimpleLink 2.4GHz 无线模块

支持的产品和硬件

HY-234011P SimpleLink 2.4GHz 无线模块

close
版本: null
发布日期:
子卡

HY-234014P — 远距离室内定位型蓝牙信标

支持的产品和硬件

HY-234014P 远距离室内定位型蓝牙信标

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。