TTC-3P-WIRELESS-MODULE

基于 CC2340R 和 CC3301 的 TTC 无线模块解决方案

TTC-3P-WIRELESS-MODULE

立即订购

概述

HY-27P101PC 和 HY-27P103WC 都是低功耗蓝牙(5.3 及更高版本)模块,适用于符合 AEC-Q100 标准的汽车应用。支持蓝牙信道探测(高精度距离测量)。汽车器件规格温度等级 2:(-40°C 至 +105°C)。 


这些器件针对汽车门禁等应用中的低功耗无线通信进行了优化,包括无钥匙进入及启动 (PEPS)、手机即钥匙 (PaaK) 和遥控免钥匙进入 (RKE)。 

 

HY-234011P 基于 CC2340R53E0RKPR 芯片组,集成了低功耗蓝牙应用所需的所有功能。它是一款高度集成的蓝牙 5.3 模块,专用于低功耗智能设备和物联网应用。


应用领域:楼宇自动化、资产跟踪、医疗、零售 EPOS、ESL、个人电子产品、数字钥匙系统
开发套件 (SDK)

特性

HY-27P101PC 和 HY-27P103WC 特性:

  • 支持蓝牙 5.3 和即将推出的蓝牙 6.0。
  • 支持蓝牙信道探测技术和 VCE 后处理加速器。
  • 用于实现高效、低功耗算法执行的 VCE 加速器。
  • 包括完整的蓝牙软件栈以及 SimpleLink™ 低功耗 F3 SDK。
  • 高级信息安全机制,支持基于 ARM Cortex M33 TrustZone-M 的可信执行环境、支持加速加密和随机数生成操作的隔离式 HSM 环境,以及安全启动和固件更新。

HY-234011P 特性:

  • 2.4GHz MCU、低功耗、Bluetooth® 5.3 模块
  • 支持无线升级 (OTA)
  • 应用领域:楼宇自动化、资产跟踪、医疗、零售 EPOS、ESL、个人电子产品、数字钥匙系统
  • 开发套件 (SDK)
  • 无线协议支持
  • 低功耗 Bluetooth® 5.3
  • Zigbee® 1
  • SimpleLink™ TI 15.4-stack 1
  • 专有系统
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Shenzhen Shengrun Technology Co., Ltd.

立即订购并开发

开发套件

HY-234011 PC — 低功耗蓝牙 5.3 模块

开发套件

HY-27P103 WC — 支持信道探测的 BLE 5.3 和 BLE 6.0 汽车模块

开发套件

HY-27P101 PC — 用于信道探测的 BLE 5.3 和 BLE 6.0 汽车模块

开发套件

TTC-3P-WIRELESS-MODULE — TTC-3P-WIRELESS-MODULE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

支持与培训

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。