TUSB1064RNQEVM
USB Type-C™/VESA DP 交替模式转接驱动开关评估模块
TUSB1064RNQEVM
概述
The TUSB1064RNQEVM can be used with an Alternate Mode Type-C Source such as the TUSB1046 EVM and/or USB or DisplayPort Type-C Host system to evaluate the Type C implementation.
特性
- Plug and play design.
- Power the EVM by USB VBUS or 5- to 5.5-V DC IN.
- Configurable through dip Switches
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
设计文件
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TUSB1064RNQ EVM User's Guide | 2018年 3月 14日 | |||
数据表 | TUSB1064USB TYPE-C™ DP 交替模式 10 Gbps 灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2019年 11月 26日 | |
证书 | TUSB1064RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |