TUSB4020BPHPEVM
TUSB4020BPHPEVM 评估模块
TUSB4020BPHPEVM
概述
德州仪器 (TI) TUSB4020B 评估模块是采用基于单一器件的功能电路板设计,用于实现 USB 2.0 集线器。此 EVM 可以在其 USB 端口上支持 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作实现 TUSB4020B 的硬件参考设计。
特性
- 即插即用设计
- 可使用可选的串行 EEPROM 或 SMBUS 主机进行配置
- 通过 TUSB3410 实现经 USB 接口访问本地 I2C
- 通过直流电源插孔 (J9) 连接 5V 壁式电源适配器
- 可通过 dip 开关进行配置
- TUSB4020BPHPEVM 板
USB 电源开关和充电端口控制器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TUSB4020BPHP Evaluation Module | 2015-6-19 | |||
| 证书 | TUSB4020BPHPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |