TUSB564RNQEVM

USB Type-C/VESA DP 交替模式转接驱动开关评估模块

TUSB564RNQEVM

立即订购

概述

The TUSB564RNQEVM can be used with an Alternate Mode Type-C Source such as the TUSB546 EVM and/or USB or DisplayPort Type-C Host system to evaluate the Type C implementation.

特性
  • Plug and play design
  • Power the EVM by USB VBUS or 5- to 5.5-V DC IN
  • Configurable through dip Switches
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TUSB564 USB Type-C™ 8.1Gbps DP 交替模式灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2001C 高电平有效且具有输出放电和反向阻断功能的 2A 负载、4.5-5.5V、72mΩ USB 电源开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB564RNQEVM — USB Type-C/VESA DP 交替模式转接驱动开关评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

SLLR100.PDF (363 KB)
SLLR101.ZIP (1208 KB)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB564RNQEVM User's Guide (Rev. A) 2018年 6月 12日
数据表 TUSB564 USB TYPE-C™ DP 交替模式 8.1Gbps 灌电流侧线性转接驱动器交叉点开关 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 12月 5日
证书 TUSB564RNQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频