TUSB8041EVM
4 端口 USB 3.0 SuperSpeed 集线器评估模块
TUSB8041EVM
概述
TUSB8041EVM 是面向单一器件的功能电路板设计,适用于 USB 3.0 集线器和 USB 2.0 集线器。评估模块 (EVM) 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。此 EVM 还可用作实现 TUSB8041 的硬件参考设计。
特性
- 完整的 4 端口集线器参考设计,采用TUSB8041 USB 集线器控制器
- 通过板载跳线和 LED 进行测试
- 快速连接至支持 USB 的主机
- I²C 总线
USB 集线器
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TUSB8041RGC REVD Evaluation Module User's Guide | 2014-5-16 | |||
| 证书 | TUSB8041EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |