TUSB8044RGCEVM

带 USB 告示板的 TUSB8044 4 端口 USB3.1 Gen 1 集线器评估模块

TUSB8044RGCEVM

立即订购

概述

TUSB8044EVM 是面向单一器件的功能电路板设计,适用于 USB 3.1 集线器和 USB 2.0 集线器(带告示板)。评估模块 (EVM) 可以在其 USB 端口上支持 SuperSpeed (SS) 和 USB 2.0(HS、FS 和 LS)运行。此 EVM 旨在用于评估系统兼容性、开发可选的 EEPROM 固件和验证互操作性。EVM 还可用作实现 TUSB8044 的硬件参考设计。

特性
  • 4 个 USB3.1 下行端口
  • I2C 主器件,可通过虚拟下行端口上枚举的符合 HID 标准的器件进行控制
  • 在交替模式支持下,枚举适用于 Type-C™ 应用虚拟下行端口上的告示板器件
  • 可通过 EEPROM 对寄存器进行配置 
USB 集线器
TUSB8041A 4 端口 SuperSpeed 5Gbps USB 3.1 集线器 TUSB8042 4 端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.1 集线器 TUSB8043 具有 HID/I2C 转换功能的 4 端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.1 集线器 TUSB8044 具有告示板功能的 4 端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB3.1 集线器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TUSB8044RGCEVM — 具有 USB 告示板功能的 TUSB8044 4 端口 USB3.1 第 1 代集线器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TUSB8044RGCEVM 具有 USB 告示板功能的 TUSB8044 4 端口 USB3.1 第 1 代集线器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLLR091.PDF (378 KB)
SLLR092.ZIP (1107 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TUSB8044RGCEVM User's Guide (Rev. A) 2018-12-4
证书 TUSB8044RGCEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频