TXS4558EVM

TXS4558 评估模块

TXS4558EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) TXS4558 评估模块 (EVM) 旨在展示 TXS4558。TXS4558 是一款完整的双电源待机智能身份模块 (SIM) 卡解决方案,用于将无线基带处理器与两个单独的 SIM 用户卡相连,以存储移动手机应用的数据。此器件面向 GPIO 控制和通信,其中 GPIO 信号用于在 SIM 和 SIM 模式之间进行切换,从而允许单个接口支持两个 SIM。

此 EVM 包括两个用于 SIM 卡的插座以及连接所有器件信号的测试点。跳线、连接器和测试点均标有器件信号名称。

特性
  • 具有转换器的双路 1.8V/3V SIM 卡电源
  • 板载 SIM 插座,方便进行评估
  • 用于信号连接的 SMB 和测试点选项
  • 提供的跳线用于操作器件控制信号
  • 用于评估和信号探测的多个测试点
电压转换器
TXS4558 双 SIM 卡电源,配备电平转换器和专用双通道 LDO
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TXS4558EVM — TXS4558 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TXS4558EVM TXS4558 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TXS4558EVM 2011-9-22
证书 TXS4558EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持