UCC24610EVM-693

用于 UCC24610 次级侧同步整流器控制器的二极管替代演示卡

UCC24610EVM-693

立即订购

概述

UCC24610EVM-693 是一种二极管替代演示卡,用于替代现有客户系统中的肖特基二极管。 该子卡包含 UCC24610 控制器、适用于 5V、10W 输出转换器的 FET 和支持元件。移除现有二极管后,UCC24610EVM-693 只需几根导线即可轻松连接到客户的转换器。

特性
  • 自同步次级侧控制器
  • 最大 1MHz 工作频率
  • VDS MOSFET 传感
  • 3A 灌电流、2A 拉电流栅极驱动能力
  • 适用于 90 多种设计的微功耗睡眠电流
  • 误触发滤波器
  • 20ns 关断传播延迟
  • CCM 运行的同步输入
AC/DC controllers
UCC24610 次级侧同步整流器控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

子卡

UCC24610EVM-693 — 用于 UCC24610 二次侧同步整流器控制器的二极管替换演示卡

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC24610EVM-693 用于 UCC24610 二次侧同步整流器控制器的二极管替换演示卡

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 UCC24610EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Using the UCC24610EVM-693 2010-9-3

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持