UCC28704EVM-724

适用于 USB 壁式适配器且具有初级侧调节 (PSR) 功能的 UCC28704 5V/10W 离线电源评估模块

UCC28704EVM-724

立即订购

概述

UCC28704EVM-724 是 10W 离线隔离式电源,可在 USB-A 端口提供 5V 输出。在不使用光耦合器或次级侧反馈电路的情况下,转换器输出电压和电流调节达到 5% 精度。EVM 展示了一种低成本解决方案,无需添加次级侧同步整流器即可符合全球外部电源效率标准(能源部 VI级、欧盟行为准则 V5 第 2 级等)。

特性
  • 通用交流输入范围(85V 至 265V 交流电压),5V/2A 隔离式输出
  • 使用初级侧调节 (PSR) 实现 5% 的输出电压 (CV) 和电流 (CC) 精度
  • 83% 的平均效率和低于 60mW 的待机功耗性能超过 DoE VI 级和欧盟 CoC V5 第 2 级 EPS 标准
  • 0.15Ω 电缆末端的 80mV p-p 输出电压纹波
  • 故障 保护:输出过压、过流和负载短路
交流/直流控制器
UCC28704 具有初级侧调节 (PSR) 功能的高效离线 CV 和 CC 反激控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28704EVM-724 — 适用于 USB 壁式适配器且具有 PSR 功能的 UCC28704 5V/10W 离线电源评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28704EVM-724 适用于 USB 壁式适配器且具有 PSR 功能的 UCC28704 5V/10W 离线电源评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC28704EVM-724 10-W USB Adapter 2016-1-26
证书 UCC28704EVM-724 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 USB Type-C: charging a new world PDF | HTML 2016-10-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持