UCC28742EVM-001
UCC28742 10W 交流/直流转换器评估模块
UCC28742EVM-001
概述
UCC28742EVM-001 是一个 10W 评估模块,用于评估 USB 应用的离线适配器。该 EVM 符合 CoC 第 2 级和 DoE 第 6 级标准的能效和待机功耗要求。它的用途是进行评估,而非作为最终产品。UCC28742EVM-001 将 85VRMS 至 265VRMS 输入电压转换为 5VDC,具有 2.1A 的电流限制,适用于 USB 适配器应用。
特性
- 光耦合反馈,实现恒定输出电压运行
- 砖墙式电流限制,精度为 +/-5%,具有超时延迟断续模式和过流保护。
- 实现 +/- 1% 输出电压调节
- 谐振谷底开关可降低开关损耗和实现高效率
- 频率抖动可降低 EMI
- 故障保护:输入低线路、输出过压、过流和短路保护
AC/DC controllers
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | Using the UCC28742EVM-001 (Rev. B) | 2018-6-6 | |||
| 证书 | UCC28742EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |