UCC28881EVM-680

UCC28881 离线高侧降压转换器评估模块

UCC28881EVM-680

立即订购

概述

UCC28881EVM-680 评估模块 (EVM) 是离线高电压降压型电源,可提供 13VDC(最大输出 225mA)。支持的输入电压范围为 85VAC 至 265VAC。

特性
  • 单个 13V 输出
  • 从空载到 225mA 负载范围
  • 通用离线输入电压范围
  • 过载和输出短路保护
  • 故障保护后进行受控式启动和重启
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
UCC28880 适用于非隔离式交流/直流转换的高电压开关 UCC28881 700V 极低静态电流离线开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28881EVM-680 — UCC28881 离线高侧降压转换器评估模块

从经销商处购买
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 Using the UCC28881EVM-680 (Rev. A) 2015年 12月 8日
证书 UCC28881EVM-680 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频